Le coupleur de remplissage de coulis sans filetage nVent LENTON Interlok, simple, est une option haute performance pour les constructions préfabriquées et coulées sur place. Grâce à cette solution, les installateurs peuvent bénéficier d'une flexibilité, d'une productivité et d'une efficacité accrues en supprimant la nécessité de fileter les barres d'armature avant de créer l'épissure.
L'extrémité large offre une plus grande tolérance d'installation sur le terrain pour les barres d'armature secondaires, tandis que l'extrémité étroite offre un siège uniforme pour fixer les barres d'armature primaires. Grâce à son joint en caoutchouc, le coupleur de remplissage de coulis sans filetage Interlok, uni, empêche la pâte de béton de contaminer la cavité du coulis, ce qui permet un remplissage de coulis uniforme et une connexion à pleine résistance à chaque fois.
Grâce à cette solution, les producteurs de préfabrication peuvent être sûrs de l'installation grâce à un mécanisme de réglage à vis qui verrouille les barres d'armature en position pendant toute la durée du coulage. En combinant le positionneur de barre réutilisable avec notre gamme d'accessoires nVent LENTON Interlok, les producteurs de préfabrication peuvent s'assurer que les barres d'armature primaires sont toujours encastrées à la bonne profondeur et fixer efficacement les coupleurs aux cloisons.
Le coupleur de coulis de remplissage sans filetage Interlok, simple, peut également être utilisé pour joindre des barres d'armature en acier dans diverses applications telles que les coulées segmentaires, les coulées de fermeture, les dalles post-tendues et les travaux de réparation pour les constructions coulées sur place.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |