Publier vos produits
Oatey ABS Roof Drain
Oatey ABS Roof Drain
    Oatey

    Oatey ABS Roof Drain

    4.3 sur 5 étoiles4.3(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Le drain de toit en ABS Oatey® offre un drainage supérieur avec une protection robuste contre les débris. Une zone d'écoulement libre du dôme de plus de 200 pouces carrés, disponible en dômes en fonte ou en plastique avec un collier de retenue d'eau de 2 pouces.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.abs-roof-drain
    • Famille de produitsDrains
    • Groupe de produitsDrains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-17
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)12
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Numéro OmniClass23-13 41 39 13
    • Titre OmniClassRoof Drains With Strainer

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord