Le système QuickDrain SquareDrain est plus qu'un drain, c'est une solution de douche totale. Square Drain est un système de douche à évacuation ponctuelle surélevée qui se distingue des autres par sa conception, sa facilité d'utilisation et sa polyvalence - aidant les propriétaires, les concepteurs et les installateurs à créer une expérience de salle de bain de type spa. Les corps de drain SquareDrain sont fabriqués en acier inoxydable 304 et sont disponibles en trois tailles standard, ce qui en fait le choix idéal pour les marchés résidentiels et hôteliers. Le système de douche SquareDrain peut être installé en deux heures, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent. Avec des panneaux PET QuickSlope adaptés au site, une compatibilité universelle avec les adaptateurs de bride et de multiples options d'étanchéité, la flexibilité de conception rend le système prêt pour le chantier.
Fabriqué en acier inoxydable 304, le corps de vidange QuickDrain SquareDrain est disponible en trois tailles standard avec une sortie de vidange verticale et des options de finition pour correspondre à votre couvercle de vidange décoratif. SquareDrain est un système de douche à évacuation ponctuelle surélevée qui se distingue des autres par sa conception, sa facilité d'utilisation et sa polyvalence - aidant les propriétaires, les concepteurs et les installateurs à créer une expérience de salle de bain de type spa. QuickDrain est plus qu'un drain, c'est une solution de douche complète.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
- Les corps de drain de douche carrés QuickDrain SquareDrain sont fabriqués en acier inoxydable 304
- Choix idéal pour les marchés résidentiels et hôteliers
- Disponible en tailles de 4 po, 5 po et 6 po avec une sortie d'évacuation verticale et cinq options de finition
- Le point SquareDrain offre la même solution de drainage ponctuel flexible pour les applications neuves et de rénovation
- Les accessoires d'étanchéité sont achetés séparément. Les options disponibles incluent des kits de membrane en feuille topique et des kits d'imperméabilisation liquide topique
- Une sortie de vidange standard peut gérer jusqu'à 12 GPM * avec l'empreinte de la douche * Le volume réel est limité par les conduites de plomberie et le siphon en P