Publier vos produits
OFM 521-LX Core Collection Stimulus Series Leatherette Executive Mid-Back Armless Chair
OFM 521-LX Core Collection Stimulus Series Leatherette Executive Mid-Back Armless Chair
OFM 521-LX Core Collection Stimulus Series Leatherette Executive Mid-Back Armless Chair
    OFM

    OFM 521-LX Core Collection Stimulus Series Leatherette Executive Mid-Back Armless Chair

    Traduit par Google,

    OFM 521-LX Core Collection Stimulus Series Fauteuil exécutif sans accoudoirs en similicuir.

    Obtenez un soutien complet avec le fauteuil exécutif sans accoudoirs en similicuir de la série Stimulus d'OFM, en noir. Le similicuir est un cuir synthétique qui ne contient aucun produit d'origine animale mais qui présente un toucher doux et souple. Il est facile de trouver la position parfaite dans cette chaise d'ordinateur grâce au mécanisme d'inclinaison verrouillable, au siège pivotant, au contrôle de la tension d'inclinaison et au réglage de la hauteur du siège par vérin à gaz. Cette chaise de bureau est livrée avec des roulettes. Déplacez-vous là où vous en avez besoin avec la base 5 étoiles stable à roulettes de 27 po. Satisfait ou dépasse les normes de sécurité ANSI/BIFMA. La capacité de poids de la chaise est de 250 lb et mesure 29,25 po P x 28,25 po L x 38,75 po - 42,50 po H. Vous pouvez vous détendre car ce fauteuil de direction est couvert par la garantie à vie limitée OFM.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Back Size: 20.75" W x 24.50" H
      Base Size: 27"
      Overall Foot Print: 38.75" - 42.50"H x 28.25"W x 29.25"D
      Overall Depth: 29.25"
      Overall Height: 38.75" - 42.50"
      Overall Width: 28.25"
      Seat Height: 18.75" - 22.50"
      Seat Size: 20.50" W x 19.25" D
      Carton Size: 24" H x 14" W x 29" L
      Carton Cube: 5.638888
      Ship Weight: 34.05
      LTL Class: 150
      LTL NMFC Code: 80580-04
      Harmonized Tariff Code: 9401.30.8030
      Ground Shippable: Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OFM-521-LX-Core-Collection-Stimulus-Series-Leatherette-Armless-Chair
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-01-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)42.5
    • Largeur (pouces)28.25
    • Profondeur (pouces)29.25
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings