Publier vos produits
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating

    Duna Collection - Outdoor Furniture Seating

    Traduit par Google,
    Collection d'extérieur d'ogo Furniture, chaise longue disponible en deux tailles différentes et une large gamme de couleurs, avec pouf et table auxiliaires. DUNA est là pour rester et transformer vos espaces en un lieu où le temps passe plus lentement. L'adaptabilité des dunes en constante évolution est une source d'inspiration pour DUNA. Vous pouvez vous asseoir ou vous allonger et vous allonger pour vous accorder un moment de repos. Conçu par l'équipe OGO
    Spécification
    • Product family composed of two different products, positions and their corresponding sizes: DSLM & DSLL and DTL & DPXL Outdoor chaise lounge, comfortable, pleasantly textured. Available in a wide range of colors, including a catalog image within the parameters of the family and the possibility of changing the color by means of the "Color Variant" parameter. Measures (mm/inches) : -DSML ( 15 KG ) Width: 750 / 29,53" Length: 1200 / 47,24" Height: 800 / 31,50" -DSLL ( 18 KG ) Width: 750 / 29,53" Length: 1600 / 62,99" Height: 800 / 31,50" -DTL ( 3 KG ) Width: 520 / 20,47" Length: 375 / 14,76" Height: 36 / 14,17" -DPXL ( 4 KG ) Width: 520 / 20,47" Length: 750 / 29,53" Height: 36 / 14,17"
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pouf-seating-duna-ogo-furniture-outdoor
    • Famille de produitsDuna
    • Groupe de produitsOutdoor chaiselounge
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Seating
    • Numéro OmniClass23-11 29 13
    • Titre OmniClassExterior Seating

    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (30)