Publier vos produits
FENCE M55 Armchair corner
FENCE M55 Armchair corner
    Ohlson

    FENCE M55 Armchair corner

    Traduit par Google,

    Un joli fauteuil agréable avec ou sans accoudoirs ou en angle (avec accoudoir) qui, grâce à sa profondeur totale minimale, est très peu encombrant sans sacrifier le confort d'assise. Choisissez sans, avec un ou deux accoudoirs. Assemblez plusieurs fauteuils en ligne avec des ferrures d'accouplement ou placez-les ensemble avec des canapés, etc.

    Choisissez parmi les tissus, le cuir artificiel ou le cuir de nos fournisseurs scandinaves, personnalisez la couleur du support ou utilisez nos couleurs standards en gris argenté, blanc ou noir.

    Spécification
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 55 cm

      HEIGHT 76 cm

      WIDTH 55 cm

      ACCESSORIES

      • Coupling fittings

      STAND

      Square tube in silver gray - white or black lacquer is standard

      Optional RAL on request

      PADDING

      Fully covered with fire-resistant polyether

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FENCE-m55-corner
    • Famille de produitsFENCE
    • Groupe de produitsArmchair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)760
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    Islande
    Norvège
    Suède