Publier vos produits
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
BEAM Beamsofa
    Ohlson

    BEAM Beamsofa

    Traduit par Google,

    Canapé poutre idéal pour les salles d'attente et les réceptions avec une multitude de caractéristiques bien pensées. Peut être construit en canapé droit, en L ou en U, où des tables peuvent être placées entre les sièges, en bout ou en coin. Disponible avec une hauteur d'assise supplémentaire qui peut être avantageusement combinée dans une seule et même section ou comme canapé séparé, et également avec trois largeurs différentes sur les éléments d'assise adaptés aux tailles standard, XL et adulte avec enfants. Grâce aux pieds de support, le canapé peut être construit à l'infini. Les pièces en acier sont disponibles en standard en laque blanc argenté et noire ainsi qu'en option avec un revêtement en poudre RAL pour, par exemple, s'adapter au revêtement sélectionné.

    Le poids du meuble à poutres lui permet de rester stable et stable sans avoir besoin d'être ancré au sol, mais c'est bien sûr possible, et la longueur des pieds arrière empêche le dossier de frotter/de heurter le mur. La distance entre l'assise et le dossier crée un espace de saleté qui rend le siège « autonettoyant » à chaque fois que quelqu'un s'assoit, et la saleté se détache sur le sol. Le généreux espace d'air entre les éléments du siège laisse une distance suffisante avec la personne à côté de vous, et vous permet également de compléter ultérieurement avec des accoudoirs, sans reconstruire l'ensemble du canapé. Penchez-vous en arrière et ressentez la souplesse confortable du dos.

    Les séparateurs de visière peuvent être commandés pour les canapés existants pour un montage directement sur le dessus de l'accoudoir ou pour les nouvelles commandes pour un montage sur la poutre, avec ou sans accoudoirs de chaque côté respectivement.

    Spécification
    • SEAT HEIGHT: 46 cm 

      DEPTH: 67 cm 

      HEIGHT: 86 cm 

      SEAT DEPTH: 45 cm

      ACCESSORIES:

      Visor dividersArmrestsTablesFloor anchoring

      FRAME:

      Steel parts in silver-gray-white or black lacquer are standardOptional RAL upon request

      PADDING:

      Fully upholstered seat elements in widths 50 / 70 / 90 cmFire-retardant polyether

      TABLE TOPS:

      25x45 cm and 45x45 cmWhite laminate/white-painted edge (20 mm)Birch-Ash laminate/light-painted edge (20 mm)White compact laminate/black core (12 mm)

      OTHER:

      Beam length is adjusted according to selections made, support legs are used at >230 cmArmrests (B4 cm) come with black faux leather as standard (H67 cm from floor to top part), choose the same as seat elements depending on the selected faux leather

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BEAM
    • Famille de produitsBEAM
    • Groupe de produitsSofa
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)860
    • Profondeur (mm)670
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    Islande
    Norvège
    Suède

    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (28)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (34)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (36)