Publier vos produits
EMA K4 Armchair
EMA K4 Armchair
    Ohlson

    EMA K4 Armchair

    Traduit par Google,

    Fauteuil entièrement rembourré. Comme le modèle EMA K3, il est doté d'un coussin d'assise plus épais, mais il est également doté d'un coussin de dossier tout aussi épais, ce qui rend le fauteuil esthétique et homogène. C'est un excellent choix pour les salles de conférence et de réunion.

    Faites votre choix parmi les tissus, le similicuir et le cuir de tous nos fournisseurs scandinaves. Vous pouvez ainsi varier le revêtement et créer une variété d'expressions différentes, ainsi que la finition du cadre. Les accoudoirs sont livrés en standard avec du cuir noir.

    Le fauteuil est facilement empilable et peut être suspendu grâce aux accoudoirs, ce qui permet de personnaliser complètement le fauteuil en fonction de l'usage et des besoins. Choisissez le fauteuil à roulettes pour un environnement plus flexible et ajoutez une tablette écritoire pour utiliser le fauteuil dans une salle de conférence ou un auditorium plus grand. Ce modèle est disponible avec une hauteur d'assise supplémentaire.

    Spécification
    • SEAT HEIGHT: 46 cm

      WIDTH: 55 cm

      DEPTH: 54 cm

      HEIGHT: 88 cm

      ACCESSORIES:

      Felt pads

      Wheel/set

      Coupling fittings

      Seat height 50 cm

      FRAME:

      Silver-gray-white and black lacquer are standard 

      Additions:

      • Optional RAL
      • ChromePADDINGBackrest 40 mm / Seat 40 mmFire-retardant polyether
    Spécifications techniques
    • Réference unique.EMA-K4
    • Famille de produitsEMA
    • Groupe de produitsArmchair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)880
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils