Publier vos produits
EMA S3 Chair
EMA S3 Chair
EMA S3 Chair
    Ohlson

    EMA S3 Chair

    Traduit par Google,

    La chaise EMA S3 possède, comme la S2/S4, un dossier haut et confortable avec un rembourrage plus fin, mais avec un rembourrage plus épais sur l'assise, ce qui la rend parfaite pour les auditoriums, les salles d'attente, les restaurants ou les salles à manger où l'on reste assis pendant longtemps. En plus de ces conforts, l'EMA S3, comme les autres chaises EMA, est entièrement rembourrée et empilable. Le support de pieds est disponible en standard en laque argent, blanc, noir ou chrome, dans n'importe quelle teinte RAL de votre choix, et il est également possible d'ajouter des pattes en feutre, des roulettes et des ferrures d'accouplement.

    Faites votre choix parmi les tissus, le cuir synthétique et le cuir de tous nos fournisseurs scandinaves. De cette façon, vous pouvez varier les vêtements et créer une variété d'expressions.

    Spécification
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 51 cm

      DEPTH 54 cm

      HEIGHT 88 cm

      ACCESSORIES

      • Felt paws
      • Wheels/set
      • Coupling fittings

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Optional RAL
      - ChromePADDINGBack 20 mm / Seat 40 mm

      Fireproof polyether

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EMA-S3
    • Famille de produitsEMA
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)880
    • Largeur (mm)510
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    Islande
    Norvège
    Suède

    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (15)
    2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)