Publier vos produits
EMA S4 Chair
EMA S4 Chair
    Ohlson

    EMA S4 Chair

    Traduit par Google,

    Le rembourrage du siège EMA S4 est épais et homogène, tant au niveau du dossier que de l'assise, pour un confort particulièrement élevé. En plus de ces caractéristiques, ce siège est entièrement rembourré et empilable avec un dossier haut. Les pieds sont disponibles en standard en laque argentée, en blanc, en noir ou en chrome ou dans n'importe quelle couleur RAL de votre choix. Il est également possible d'ajouter des pattes en feutre, des roulettes et des ferrures d'accouplement.

    Faites votre choix parmi les tissus, le cuir synthétique et le cuir de tous nos fournisseurs scandinaves. De cette façon, vous pouvez varier les vêtements et créer une variété d'expressions.

    Spécification
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 51 cm

      DEPTH 54 cm

      HEIGHT 88 cm

      ACCESSORIES

      • Felt paws
      • Wheels/set
      • Coupling fittings

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Optional RAL
      - Chrome

      PADDING

      Back 40 mm / Seat 40 mm

      Fireproof polyether

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EMA-S4
    • Famille de produitsEMA
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)880
    • Largeur (mm)510
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier

    Disponibilité de la région

    L'Europe