Publier vos produits
FENCE B55 Bench
Ohlson

FENCE B55 Bench

Traduit par Google,

Un banc élégant et esthétique disponible en quatre longueurs différentes.

Ajoutez une table au banc b140 et les pensées vous ramènent à l'époque où le bureau téléphonique se trouvait dans le hall, car aujourd'hui, c'est peut-être seulement un solitaire où l'on s'assoit avec une tasse de café.

Facile à placer, joli et charmant avec son rembourrage grumeleux dans tous ses environnements imaginables.

Les cadres servent également de base pour des tables assorties dans ces dimensions ou, en bref, comme banc nu.

Choisissez parmi les tissus, le cuir artificiel ou le cuir de nos fournisseurs scandinaves, personnalisez la couleur du support ou utilisez nos couleurs standards en gris argenté, blanc ou noir.

Spécification
  • SEAT HEIGHT 46 cm

    DEPTH 55 cm

    WIDTH 55 cm

    STAND

    Square tube in silver grey-white or black lacquer as standard

    Optional RAL on request

    PADDING

    Fully covered with fire-resistant polyether

    Table top in ash veneer

Spécifications techniques
  • Réference unique.FENCE-b55-bench
  • Famille de produitsFENCE
  • Groupe de produitsBench
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)460
  • Largeur (mm)550
  • Profondeur (mm)550
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier

Disponibilité de la région

L'Europe