Publier vos produits
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
    Ohlson

    SLENDER Chair

    Traduit par Google,

    Chaise empilable sur medar, avec assise non rembourrée ou rembourrée. De forme élégante, elle s'intègre dans tous les environnements imaginables, comme dans les restaurants/salles de réunion/auditoriums, etc.

    Le détail avec une rainure fraisée sur le dossier et le plateau d'assise améliore la sensation tandis que le fil solide est élégamment intégré à la chaise elle-même.

    La couleur de l'élément de siège et du fil est disponible dans un certain nombre de couleurs standard, mais nous sommes flexibles et sommes heureux de créer des designs comme vous le souhaitez, les choix sont nombreux...

    Spécification
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 52 cm

      DEPTH 51 cm

      HEIGHT79 cm

      ACCESSORIES: Connectable chair legs

        STAND: Solid wire stand in silver grey-white and black lacquer as standard,
        optional RAL on request

        DRESS: Padded seat (no back) as an alternative to completely unclothed

      Spécifications techniques
      • Réference unique.SLENDER
      • Famille de produitsSLENDER
      • Groupe de produitsChair
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-09-11
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalFrêne
      • Matériel secondaireMétal
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
      • Classification IFCMobilier

      Disponibilité de la région

      L'Europe