Publier vos produits
OLI 120 Plus - Freestanding - HYDROBOOST
OLI 120 Plus - Freestanding - HYDROBOOST
OLI 120 Plus - Freestanding - HYDROBOOST
OLI 120 Plus - Freestanding - HYDROBOOST
    OLI

    OLI 120 Plus - Freestanding - HYDROBOOST

    Traduit par Google,
    Installation facile et rapide. Entretien facile. Soupape d'admission à ouverture retardée. Nécessite uniquement une fixation au sol. Réservoir encastré double chasse 6/3 litres. Compatible avec tous les WC suspendus. Pour installation murale en plaques de plâtre
    Spécification
    • Wall Hung
    Spécifications techniques
    • Réference unique.099953
    • Famille de produitsIn-Wall Flush Cisterns
    • Groupe de produitsCistern
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1150
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)180
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord
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
    Produits similaires