Publier vos produits
OLIFLEX PPs Single Wall - INSPECTION ELEMENT WITH DOOR
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - INSPECTION ELEMENT WITH DOOR

Traduit par Google,
L'élément d'inspection avec porte, produit certifié CE selon la norme EN 14471, est un système en polymère plastique "Polypropylène PPs" pour l'évacuation des produits de combustion des chaudières à condensation. Produit en diamètres 60-80-100-125-160 mm (200 mm. en option). Ce nouveau système, composé d'éléments modulaires circulaires, résiste à la fois à la surpression (5000 Pa - H1) et à la dépression (40 Pa de dépression). Le système OLIflex est principalement utilisé aussi bien pour l'évacuation des produits de combustion des chaudières à condensation que pour l'évacuation des fumées de cuisson. Lors de la première application, la température minimale de fonctionnement est de T 120° et le produit doit garantir une étanchéité parfaite contre la condensation acide.
Spécification
  • EN 14471 - T120 H1 O W 2 O20 LI E U
Spécifications techniques
  • Réference unique.OL01521-pps-pipe-fitting-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood-with-inspection-door
  • Famille de produitsOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • Groupe de produitsINSPECTION ELEMENT WITH DOOR
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Cheminée de toit
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord