Publier vos produits
OLIFLEX S.P. INOX - SMOKE SAMPLING ELEMENT WITH CAP
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - SMOKE SAMPLING ELEMENT WITH CAP

Traduit par Google,

L'élément de prélèvement de fumée avec bouchon et thermomètre, produit certifié CE selon la norme EN 1856-2, est un système en acier inoxydable poli pour l'élimination des produits de combustion des chaudières à condensation et de la cuisine. Produit en diamètres 130-140-150-160-180-200-220-250 mm. Ce nouveau système, composé d'éléments modulaires circulaires, résiste à la pression positive avec joint (5000 Pa - H1, H2) et sans joint (200 Pa - P1). Le système OLIflex SP Inox est utilisé principalement pour l'évacuation des produits de combustion des chaudières domestiques et industrielles. SP Inox n'est pas résistant au feu de suie (O) et la température maximale de fonctionnement est de T 200° et le produit doit garantir une parfaite étanchéité contre la condensation acide (classe de corrosion V2) en conditions sèches et humides.

Spécification
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250mm diameters.
Spécifications techniques
  • Réference unique.OL016036-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • Famille de produitsOLIFLEX S.P. Inox
  • Groupe de produitsTEE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Cheminée de toit
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_30_51
  • Description de l'Uniclass 2015Metal flues and chimneys
  • Code CSI MasterFormat 201423 51 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Insulated Sectional Chimneys
  • Numéro OmniClass23-19 19 00
  • Titre OmniClassFlue and Chimney Products

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord