Coude 87°, produit certifié CE selon la norme EN 1856-2, est un système en Acier Inoxydable Poli pour l'évacuation des produits de combustion des chaudières à condensation, Cuisine et combustible solide (Pellet - Bois) et liquide. Produit en diamètres 80-100-120-130-140-150-160-180-200-220-250 mm Ce nouveau système, composé d'éléments modulaires circulaires, résiste à la pression positive avec joint (5000 Pa - H1, H2) et sans joint (200 Pa - P1). Le système OLIflex SP Inox est utilisé principalement pour l'évacuation des produits de combustion des chaudières domestiques et industrielles, des poêles à bois et à granulés et des cheminées SP Inox est résistant au feu de suie (G) et la température maximale de fonctionnement est T 600° et le produit doit garantir une parfaite étanchéité contre la condensation acide (classe de corrosion V2) en conditions sèches et humides.