Publier vos produits
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 1-1/4" to 2"
OmegaFlex

TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 1-1/4" to 2"

Traduit par Google,

Notre système TracPipe® PS-II

Système d'installation de gaz pré-chemisé et « en une seule étape » pour applications souterraines, toitures ou murs extérieurs. Le TracPipe PS-II s'installe sous les bâtiments, les dalles, les routes et les allées ; il est idéal pour les installations de gaz dans diverses applications où rapidité, fiabilité et sécurité sont primordiales.

La tuyauterie flexible à gaz TracPipe PS-II est construite à partir d'un tuyau à gaz flexible standard en acier inoxydable TracPipe, gainé d'un manchon en polyéthylène qui fait office de système de confinement ventilé.

Les raccords PS-II sont fabriqués à partir de raccords en laiton avec un orifice de ventilation NPT de 1/8" pour faciliter la ventilation du manchon du conduit lorsque le code l'exige.

Spécification

  • Part NumbersSizeWeight Lbs.
    FGP-UGC2-1250
    1¼″9.5
    FGP-UGC2-1500
    1½″
    11.85

    FGP-UGC2-2000

    2"

    15.1


Spécifications techniques
  • Réference unique.pipe-fittings-tracpipe-ps-ii-coupling-tracpipe-system-bolted
  • Famille de produitsFlexible Gas Piping Systems
  • Groupe de produitsPS‑II Fitting, Coupling
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-15
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Tuyauterie CVC