Publier vos produits
ONDULINE FLEXOUTUILE T470
ONDULINE FLEXOUTUILE T470
ONDULINE FLEXOUTUILE T470
ONDULINE FLEXOUTUILE T470
ONDULINE FLEXOUTUILE T470
    Onduline
    Archivé

    ONDULINE FLEXOUTUILE T470

    Plaque de sous-toiture pour tuile canal (de 20 à 23 cm), plate ou mécanique. Permet de garantir 30 ans l'étanchéité d'une toiture, pose sur faible pente (24% sous avis technique), système très léger qui évite la reprise de charpente.
    Spécification
    • Plaque de sous-toiture pour tuile canal (de 20 à 23 cm), plate ou mécanique
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DRSBT-150PLUS
    • Famille de produitsOnduline Bajo Teja DRS
    • Groupe de produitsIndividual sheets
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2017-02-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)1050
    • Profondeur (mm)2.4
    En rapport
    • Matériel principalCellulose
    • Matériel secondaireBitume
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)6.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Numéro OmniClass23-13 39 00
    • Titre OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings