Publier vos produits
Solar Roof System Solution WRB
Optigrün

Solar Roof System Solution WRB

Traduit par Google,

CARACTÉRISTIQUES

  • Pour les toitures végétalisées extensives
  • système de montage solaire porteur
  • les rangées de modules peuvent être installées dans une orientation sud ou est-ouest
  • les modules peuvent être montés aussi bien verticalement (portrait) qu'horizontalement (paysage)
  • Volume de stockage d'eau supplémentaire d'environ 72 l/m² dans le caisson de rétention d'eau WRB 80 F
Spécification
  • TECHNICAL DATA

    Weight: from 120 kg/m² or 1.2 KN/m²

    Build-up depth: from 140 mm

    Roof pitch: 0°

    Vegetation form: sedum

    Retention volume: approx. 72 l/m²

    Peak discharge coefficient and drainage rate: Can be adapted for the specific property

    Total water storage: 95 - 150 l/m²

Spécifications techniques
  • Réference unique.solar-roof-system-solution-wrb
  • Famille de produitsOptigrün Roof System Solution
  • Groupe de produitsSolar green roof
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)80
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAutres
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)110
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 33 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Natural Roof Coverings
  • Numéro OmniClass23-13 39 00
  • Titre OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings