Publier vos produits
Nowa cladding timber
Nowa cladding timber
Nowa cladding timber
    OrganoWood

    Nowa cladding timber

    Traduit par Google,

    Le bois de bardage OrganoWood® Nowa est un bois de couleur naturelle avec une surface lisse et uniforme qui devient naturellement grise

    lorsqu'il est exposé aux éléments extérieurs.

    Le bois est traité sous pression avec le nouveau produit de préservation breveté d'OrganoWood pour lui conférer une résistance durable aux attaques de pourriture.

    Le processus de production économe en énergie utilise une formulation sans biocide qui est douce pour le bois et le rend inhospitalier

    aux champignons responsables de la pourriture du bois.

    La formule minérale à base d'eau est forcée dans le bois

    sous pression. Lorsque l'eau s'évapore, les molécules

    forment des liens solides avec les fibres du bois. Cela garantit une longue durée de vie

    vie pour les propriétés du bois dans des conditions humides.

    La matière première épicéa pour le bardage OrganoWood® Nowa

    le bois provient des meilleures régions d'épicéas de Suède.

    OrganoWood® Nowa est le résultat de l'innovation de l'entreprise

    efforts lancés en 2015 et testés depuis

    2017.

    Spécification
    • Appearance: Wood colour pine, ages naturally

      Rot protection: Tested in compliance with the

      requirements of EN 113-2 and EN 84. Durability

      class 1, as defined in EN 350.

      Environment: Contains no substances that are

      classed as harmful to the environment.

      Certificate: All OrganoWood® cladding timber is

      certified as compliant with FSC® (FSC-C120532)

      or PEFC (1701334)

      Areas of use: Outdoors

      Recycling: As untreated timber

      Warranty: 10-year rot protection warranty as

      specified in the Warranty Certificate

      Painting: OrganoWood® Nowa can be painted

      - always try painting a small sample first. Use a

      paint that is intended for outdoor use. Follow the

      paint manufacturer’s recommendations

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nowa-cladding-timber
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-10-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Danemark
    Finlande
    Norvège
    Suède