Publier vos produits
Nowa Construction Timber
OrganoWood

Nowa Construction Timber

Traduit par Google,

Le bois de terrasse OrganoWood® Nowa possède une coloration naturelle et une surface lisse et uniforme qui grisonne naturellement avec le temps à l'extérieur.

Le bois est traité sous pression avec la nouvelle formule brevetée d'OrganoWood, ce qui lui confère une résistance exceptionnelle à la pourriture. Cette formule sans biocide, utilisée dans un procédé écoénergétique, est douce pour le bois et le rend hostile aux champignons responsables de la pourriture.

Le mélange de minéraux à base d'eau est injecté dans le bois sous pression. Lorsque l'eau s'évapore, les molécules forment des liaisons solides avec les fibres du bois. Ceci garantit la longévité des propriétés du bois, même en milieu humide.

OrganoWood ® Nowa convient à une utilisation extérieure, hors sol, comme les terrasses, les jetées, les clôtures, les ponts, les toits-terrasses, les allées, le mobilier de jardin, les panneaux de clôture acoustiques, les pergolas, les aires de jeux, etc.

Nous proposons également des dimensions spéciales sur commande. Contactez l'un de nos représentants commerciaux pour plus d'informations.
information

Spécifications techniques
  • Réference unique.nowa-construction-timber
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-12-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Danemark
Finlande
Norvège
Suède