Les vannes à bille Whiteline en PVDF sont utilisées dans les secteurs médical, pharmaceutique, cosmétique, de la recherche et pour d'autres applications de transport de liquides de haute pureté exigeant des systèmes de qualité supérieure. Moulées en fluorure de polyvinylidène (PVDF), les canalisations Whiteline sont exemptes de plastifiants, de pigments et d'autres additifs susceptibles de contaminer les liquides transportés. Elles constituent le choix idéal lorsque toute contamination est inacceptable. Leur résistance chimique et aux chocs les rend également parfaitement adaptées aux environnements difficiles. L'assemblage est réalisé par fusion à emboîtement, garantissant des joints robustes, durables et hermétiques pour les systèmes de tuyauterie de haute pureté. Ce procédé de thermofusion utilise un outil chauffant à contrôle thermostatique pour créer rapidement des joints permanents et inviolables, performants même dans des conditions d'utilisation extrêmes. Les vannes sont testées à 10 bars (150 psi) à 23 °C (73 °F).