Publier vos produits
FD-1 Floor Drain - Blueline
Orion

FD-1 Floor Drain - Blueline

Traduit par Google,

Système de jonction de déchets acides sans moyeu ni extrémité simple

Le système de drainage des déchets acides qui réduit le travail et simplifie l'installation

Le système de drainage à joint mécanique Orion Fittings No Hub acide est économique et facile à installer.

Notre couplage exclusif sans moyeu simplifie grandement l'installation en éliminant le besoin d'outils coûteux tels que des clés dynamométriques, des blocs d'alimentation et des outils de serrage spéciaux. Un outil de rainurage de tuyaux facile à utiliser et peu coûteux et des outils manuels standard dans une boîte à outils suffisent pour produire des joints étanches et sans fuite à chaque fois. Ainsi, des économies significatives peuvent être réalisées en spécifiant et en installant des systèmes de drainage Orion en polypropylène ou en PVDF assemblés avec un système de jonction mécanique.

Vérifiez les nombreuses autres caractéristiques du système de drainage No-Hub. Vous comprendrez pourquoi il est devenu un favori des ingénieurs et des entrepreneurs dans des centaines d'installations aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico.


Spécification
  • Features:

    • Fast and easy installation means lower labor cost
    • All fittings pre-grooved at factory
    • 10' length standard (20' sections available) All pipe factory grooved
    • No heat or hot water required
    • Easily assembled with ordinary hand tools
    • Easy to clean out and maintain (made with maintenance people in mind)
    • Reusable and easy to move and change. Ideal when systems modifications are called for in remodeling projects. Mechanical Joint systems are adaptable for use with other materials, including PVDF.
    • Stainless steel outer coupling
    • No metal in joint
    • Suitable for below ground applications
    • Easy fabrication of complex sub-assemblies
Spécifications techniques
  • Réference unique.bl-nh-fd-1-awfdstd
  • Famille de produitsPipework Fittings
  • Groupe de produitsBlueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-12-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord