Publier vos produits
Pipe - Brownline Polypropylene Schedule 40 Large Diameter
Orion

Pipe - Brownline Polypropylene Schedule 40 Large Diameter

Traduit par Google,

Tuyauterie pour déchets chimiques - Tuyau Brownline en polypropylène SCH 40 de grand diamètre


Le tuyau de grand diamètre Brownline PP Schedule 40 est utilisé dans les applications de drainage des déchets chimiques telles que les laboratoires dans les écoles, les universités et les centres de recherche. Il s'agit d'un tuyau non ignifuge généralement utilisé dans les applications souterraines où les matériaux non ignifuges sont acceptables. Il a une excellente résistance aux acides minéraux les plus courants et organiques et à leurs sels, aux alcalis forts et faibles et à la plupart des produits chimiques organiques. L'assemblage peut être effectué à l'aide d'un joint mécanique sans moyeu rapide, facile et reconfigurable, d'une électrofusion Rionfuse CF permanente sans pince ou d'une méthode de fusion par emboîture permanente thermofusible. Livré en longueur standard de 20 pieds et 8 pouces de diamètre.

Fonctionnalités

  • Tuyau économique non ignifuge
  • Généralement utilisé sous terre
  • Assemblage facile à l'aide de raccords Blueline FRPP
  • Livré en 20 pieds de longueur en 8 pouces de diamètre
  • Température de fonctionnement certifiée IAPMO de 220 degrés F
    Spécifications techniques
    • Réference unique.brl-pp-s40-large
    • Famille de produitsDrainage Solutions
    • Groupe de produitsChemical Waste Pipes and Fittings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
    • Numéro OmniClass23-27 43 00
    • Titre OmniClassPipe Fittings
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord