Publier vos produits
Pipe - Brownline Polypropylene Schedule 80
Pipe - Brownline Polypropylene Schedule 80
    Orion

    Pipe - Brownline Polypropylene Schedule 80

    Traduit par Google,

    Le tuyau Brownline PP Schedule 80 est utilisé pour le drainage des déchets chimiques, notamment dans les laboratoires scolaires, universitaires et de recherche. Ce tuyau non ignifugé est généralement utilisé pour les installations souterraines où les matériaux non ignifuges sont acceptables. Il présente une excellente résistance à la plupart des acides organiques et minéraux courants, à leurs sels, aux bases fortes et faibles, ainsi qu'à la plupart des produits chimiques organiques. L'assemblage peut être réalisé par un système de joint mécanique sans emboîtement rapide, facile et reconfigurable, par électrosoudage permanent sans collier Rionfuse CF, ou par la méthode de fusion à emboîtement permanente par thermosoudage. Il est disponible en longueurs standard de 3 mètres (10 pieds) et en diamètres de 38 mm (1-1/2 po), 51 mm (2 po), 76 mm (3 po), 102 mm (4 po) et 152 mm (6 po).

    Spécification
    • Features

      • IAPMO certified operating temp of 220 degrees F
      • Economical non-flame retardant pipe
      • Typically used underground
      • Easily joined using Blueline FRPP fittings
      • Comes in 10-foot lengths and five diameters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.brl-pp-s80
    • Famille de produitsDrainage Solutions
    • Groupe de produitsChemical Waste Pipes and Fittings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
    • Numéro OmniClass23-27 43 00
    • Titre OmniClassPipe Fittings
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord