Publier vos produits
NGIII pH Monitor, 120V, 2-Channel, High and Low User-Set Alarm, 80 Meter Cable/Probe - 950243
Orion

NGIII pH Monitor, 120V, 2-Channel, High and Low User-Set Alarm, 80 Meter Cable/Probe - 950243

Traduit par Google,

Ce système de surveillance du pH NeutraGuard III comprend un pH-mètre à deux canaux et deux ensembles câble/sonde de 80 mètres. Le pH-mètre est équipé d'une station à double capteur, d'un analyseur de pH avec seuils d'alarme haut et bas paramétrables par l'utilisateur et d'une fonction de détection des défauts de l'analyseur/capteur. Il est précâblé pour une prise 120 V CA, 15 A, la notification d'alarme à distance et une connexion simplifiée au système de gestion technique du bâtiment. Ce système inclut deux ensembles câble/sonde de pH industriels, chacun composé d'un câble de 80 mètres et d'un dispositif d'insertion étanche de 1,5 pouce. Les cuves d'échantillonnage T16 sont vendues séparément.

Spécification
  • Features

    • 2-Channel ph monitor
    • System includes two 80M cables with probes
    • High/Low alarm
    • 120 Volt
Spécifications techniques
  • Réference unique.NGIII-pH-Monitor-2-Ch-80m-Cable-Probe-950243
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsDrainage Tanks and System Monitoring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-11
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers