Publier vos produits
Waste Assembly, Standing, Closed Top, 10 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737518
Orion

Waste Assembly, Standing, Closed Top, 10 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737518

Traduit par Google,

Ce siphon vertical de 25 cm (10 pouces) à couvercle fermé est fabriqué en polypropylène (PP) Whiteline. Il est doté d'un raccord universel de 3,8 cm (1,5 pouce), d'un bouchon de 3,8 cm (1,5 pouce) facile à retirer et constitue un accessoire idéal pour la gamme complète d'éviers de laboratoire résistants à la corrosion Orion.

Spécification
  • Features

    • 10 IN
    • Closed top
    • 1.5 IN Universal connection
    • Whiteline PP


Spécifications techniques
  • Réference unique.waste-assembly-standing-closed-top-10x1-5-in-737518
  • Famille de produits High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • Groupe de produitsLaboratory Sinks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 19
  • Titre OmniClassSpecialty Sinks

Disponibilité de la région

Amérique du Nord