Publier vos produits
Waste Assembly, Standing, Closed Top,  6 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737518
Orion

Waste Assembly, Standing, Closed Top, 6 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737518

Traduit par Google,

Ce siphon de sol fermé de 15 cm (6 pouces) est fabriqué en polypropylène (PP) Whiteline. Il est doté d'un raccord universel de 3,8 cm (1,5 pouce), d'un bouchon de 3,8 cm (1,5 pouce) facile à retirer et constitue un accessoire idéal pour la gamme complète d'éviers de laboratoire résistants à la corrosion Orion.

Spécification
  • Features

    • 6 IN
    • Closed top
    • 1.5 IN Universal connection
    • Whiteline PP
Spécifications techniques
  • Réference unique.waste-assembly-standing-closed-top-6x1-5-in-737516
  • Famille de produits High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • Groupe de produitsLaboratory Sinks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 19
  • Titre OmniClassSpecialty Sinks

Disponibilité de la région

Amérique du Nord