Publier vos produits
Waste Assembly, Standing, Open Top, 10 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737519
Orion

Waste Assembly, Standing, Open Top, 10 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737519

Traduit par Google,

Ce siphon de sol à ouverture supérieure de 25 cm (10 pouces) est fabriqué en polypropylène (PP) Whiteline. Il est doté d'un raccord universel de 3,8 cm (1,5 pouce) et constitue un accessoire idéal pour la gamme complète d'éviers de laboratoire résistants à la corrosion Orion.

Spécification
  • Features

    • 10 IN
    • Open top
    • 1.5 IN Universal connection
    • Whiteline PP
Spécifications techniques
  • Réference unique.waste-assembly-standing-open-top-10x1-5-in-737519
  • Famille de produits High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • Groupe de produitsLaboratory Sinks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 19
  • Titre OmniClassSpecialty Sinks

Disponibilité de la région

Amérique du Nord