Publier vos produits
8RU Vertical Wall-Mount Cabinet, Split Door, 36"H
8RU Vertical Wall-Mount Cabinet, Split Door, 36"H
    Ortronics

    8RU Vertical Wall-Mount Cabinet, Split Door, 36"H

    Traduit par Google,

    Le système de montage mural vertical est une solution à profil bas pour l'informatique de pointe et tous les besoins du réseau du bâtiment. La version 8RU se trouve à seulement 18" du mur tout en permettant l'installation d'équipements de plus de 30" de profondeur. Lorsqu'il est personnalisé avec de nombreux accessoires en option, le système de montage mural vertical peut accueillir de nombreuses combinaisons informatiques complètes. Le système de montage mural vertical est facile à configurer, à intégrer et à installer. Avec une capacité de charge certifiée UL2416 de 150 lb, il peut gérer les configurations les plus denses possibles. La conception de la porte divisée permet l'accès des utilisateurs par le haut, tout en protégeant les équipements critiques derrière la porte d'entrée. Le montage de petits routeurs, concentrateurs et ordinateurs non montables en rack est également simplifié grâce aux panneaux d'équipement brevetés Lever Lock en option.

    • Profil bas : la profondeur de 18" minimise la saillie du mur tout en conservant un espace d'équipement de 8RU
    • Conception de la porte divisée : la conception de la porte divisée permet des points d'accès séparés, tous deux verrouillables
    • Montage d'équipement profond : la conception verticale accepte des équipements jusqu'à 32 pouces de profondeur, acceptant la plupart des conceptions de commutateurs et de serveurs sur le marché
    • Emplacements de montage de rails polyvalents : 3 façons de monter les rails de rack (gauche, centre, droite) permettent un accès facile à l'acheminement des câbles sur les côtés de l'équipement monté
    • Certifié UL2416 : capacité de charge jusqu'à 150 lb (30 lb sur la porte avant) et prise en charge de la mise à la terre et de la liaison
    • Rails RU de brassage pivotants : rails pivotants dédiés pour les applications de brassage (2RU et 4RU) permettant des terminaisons plus faciles à l'arrière du panneau
    • Système de verrouillage à levier breveté : prend en charge les panneaux de verrouillage à levier sur le panneau arrière et la porte avant pour le montage d'équipements plus petits
    • Porte réversible : la porte peut être inversée sur place et pivoter du côté gauche ou droit de l'armoire
    • Débouchures de câbles et de ventilateurs : contiennent des débouchures pour l'installation de ventilateurs ou le passage de câbles/conduits

    Spécification
    • GENERAL INFO

      Available Internationally: No
      Color: Black
      Product Series: VWM
      Type: Wall-Mount Cabinets
      Component Type: Vertical Wall-Mount Cabinet

      LISTING AGENCIES/THIRD PARTY CERTIFICATIONS
      RoHS: Yes

      CONSTRUCTION INFORMATION
      Finish Plating 3:
      Material 1: Steel
      Material 3:

      TECHNICAL INFORMATION
      Static Load Capacity: 150 lbs
      UL Load Capacity: 150 lbs

      COUNTRY OF ORIGIN
      Country Of Origin: UNITED STATES OF AMERICA


    Spécifications techniques
    • Réference unique.VWMSD-8RU-36-B
    • Famille de produitsCommunication and Data Processing Equipment
    • Groupe de produitsWall Mount Cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)36
    • Largeur (pouces)25
    • Profondeur (pouces)18
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Nom UNSPSCElectrical cable and accessories
    • Code UNSPSC261216
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Description de l'Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Code CSI MasterFormat 201427 11 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
    • Numéro OmniClass23-19 15 00
    • Titre OmniClassCommunication Specialties

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis