Publier vos produits
Patch Panel with built in Cable Management, Clarity 5E & 6
Ortronics

Patch Panel with built in Cable Management, Clarity 5E & 6

Traduit par Google,


Panneau de brassage avec gestion des câbles - Les panneaux Hinged Clarity comprennent des panneaux de gestion des câbles pour faciliter les applications avec un accès arrière limité. Les panneaux peuvent être terminés en position rabattable tout en reposant sur des anneaux de gestion. Les panneaux peuvent également être montés dos à dos sur nos racks Mighty Mo de 16,25 pouces de profondeur. Les panneaux sont disponibles en Standard et Haute Densité. Les panneaux de brassage Clarity haute densité et densité standard avec panneaux de gestion des câbles à charnières sont des composants conformes aux exigences de performance TIA/EIA Catégorie 5e et Catégorie 6. Le panneau 24 ports haute densité occupe deux unités de rack et mesure 19" x 3,5". Le panneau haute densité 48 ports occupe 4 unités de rack et mesure 19" x 7". Le panneau 24 ports à densité standard occupe 4 unités de rack et le panneau 48 ports à densité standard occupe 5 unités de rack. Les jacks sont regroupés en modules à six ports. Il fait partie de la solution de liaison et de canal Clarity qui offre une marge de performance installée importante
  • Fournit un accès à l'arrière du panneau depuis l'avant du rack : Prend en charge les applications avec un accès arrière limité.
  • Peut être terminé en position rabattable : Terminaison de câble rapide et pratique.
  • ETL vérifié selon les spécifications des composants TIA de catégorie 5e et 6 : garantit les performances des composants
  • Centre réglé sur les cordons de brassage Clarity : union accouplée plus transparente.
  • Terminaison 110 câblée universellement : prend en charge les installations T568A et T568B.
  • Nouveau boîtier IDC : gère la plage de diamètres de câble de 22 à 26 AWG
  • Gestion des câbles arrière fournie : prend en charge les bonnes pratiques de câblage.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ortronics-1006
  • Famille de produitsDistribution Devices
  • Groupe de produitsCopper Patch Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau