Publier vos produits
Signature Louvered Roof Pergola Hideaway
Signature Louvered Roof Pergola Hideaway
Signature Louvered Roof Pergola Hideaway
Signature Louvered Roof Pergola Hideaway
Signature Louvered Roof Pergola Hideaway

    Signature Louvered Roof Pergola Hideaway

    Traduit par Google,

    Imaginez-vous vous détendre et recevoir des invités dans votre jardin ou accueillir de nouveaux clients par tous les temps, grâce à une toiture à lames orientables conçue avec un souci constant du style et de l'ingénierie. Une toiture à lames orientables Outdoor Elements Signature transformera votre expérience de votre maison ou de votre espace commercial.

    Nos toitures à lames orientables Signature classiques sont conçues avec des lames de 20 cm qui s'ouvrent et se ferment à volonté pour protéger votre terrasse ou patio de la pluie, du vent et du soleil. Faciles à orienter, elles permettent d'ajuster aisément la température de votre espace extérieur et de le maintenir au sec ou à une température agréable, quelles que soient les conditions météorologiques.

    Spécification
      • Versatile Coverage: Single louvered patio covers are available up to a 12’ width by a 22’2” length a total of 264 Sq. Ft.. Multiple louvered patio covers can be linked together for larger spaces or to meet unique design needs.
      • Customizable Design: Custom modules are available for virtually any size or shape, allowing you to personalize your louvered roof design with corbels, post wraps, and cantilever upgrade options.
      • Integrated Lighting: Patented integrated LED lighting is available in various colors, including LED post lights and recessed LED lights, for a beautifully illuminated outdoor space.
      • Smart Control Options: Can be controlled using any smart device with our state-of-the-art app or our proprietary handheld remote control for convenience.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.signature-louvered-roof-pergola-hideaway
    • Famille de produitsPergolas
    • Groupe de produitsLouvered
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Pergolas
    • Classification IFCPied
    • Code Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Description de l'Uniclass 2015Canopy systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Canopies
    • Numéro OmniClass23-19 29 13
    • Titre OmniClassCovers and Shelters