Cette contre-porte coupe-feu est fabriquée en acier galvanisé apprêté de calibre 22 et est idéale pour les applications où la sécurité est aussi importante que le style. Ces portes conformes à la norme NFPA-80 portent soit une étiquette UL de classe A de 3 heures pour les applications en maçonnerie, soit une étiquette UL de classe B d'une heure et demie pour les murs coupe-feu sans maçonnerie (une étiquette UL de 3 heures sans maçonnerie est disponible à la demande). Des étiquettes UL surdimensionnées sont disponibles pour certaines applications. Une multitude de fonctionnalités standard et optionnelles améliorent encore les performances de ces portes au-delà de la norme dans les applications coupe-feu. Cette contre-porte coupe-feu comporte des composants apparents en acier galvanisé apprêté.
Les contre-portes coupe-feu modèle 640 sont idéales pour les ouvertures nécessitant une porte coupe-feu de type contre-feu. Les applications courantes incluent les usines, les écoles, les concessions, les hôpitaux, les cafétérias et les commerces de détail. Marquées soit avec une étiquette de classe A de 3 heures pour les applications en maçonnerie, soit avec une étiquette de classe B d'une heure et demie pour les murs coupe-feu sans maçonnerie, ces portes sont conçues pour se dilater vers le haut en cas d'incendie, permettant aux guides d'être installés à fleur. avec le seuil. Ces contre-portes coupe-feu sont approuvées UL et peuvent être conçues sur mesure pour les ouvertures de convoyeurs. Leur forme compacte en forme de boîte offre également une apparence finie attrayante qui nécessite un minimum d'espace latéral. Cette contre-porte coupe-feu comporte des composants apparents en acier galvanisé apprêté. Une multitude de fonctionnalités standard et optionnelles améliorent encore les performances de ces portes pour les applications coupe-feu.
Sécurité intégrée.
Ces contre-portes coupe-feu comportent des maillons fusibles. Ces liens se séparent à 165°F (74°C) pour des conditions ambiantes inférieures à 100°F (38°C), ou à 212°F (100°C) pour des conditions ambiantes supérieures à 100°F (38°C), pour fermer la porte automatiquement sous le contrôle du gouverneur. Ces portes répondent à des normes strictes de tests de sécurité incendie, notamment aux exigences de la ville de New York (MEA) et de l'État de Californie (CSFM).
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |