Publier vos produits
RapidShield® High Speed Exterior Metal Door – 998
RapidShield® High Speed Exterior Metal Door – 998

    RapidShield® High Speed Exterior Metal Door – 998

    Traduit par Google,

    RapidShield®​ 998

    RapidShield® modèle 998 est une porte extérieure robuste dotée d'un rideau en aluminium solide avec des vitesses d'ouverture allant jusqu'à 80" par seconde. Conçu pour des cycles élevés et une utilisation facile, le modèle RapidShield® 998 a été testé de manière indépendante et est capable de résister à une charge de vent allant jusqu'à 100 lb/pi²*. En mettant l'accent sur la sécurité, le modèle RapidShield® 998 comprend également un dispositif de surveillance de rideau intégré en instance de brevet, une barrière immatérielle de sécurité et un front d'inversion sans fil surveillé. Cette porte est parfaite pour les applications où la sécurité et la confidentialité sont une priorité.​

    Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.

    Spécification
    • Standard max width: 26'

      Standard max height: 21'

      Speed: up to 80" per second

      Wind load: up to 100 PSF (Pressure/wind resistance value is the ultimate pressure tested at door width of 15')

      Door material: dual-walled aluminum

      Vision option: optional scratch-resistant polycarbonate panels

      Perforated option: optional powder coat-matched perforated slat for 24% open area

      Operation: direct drive motor and gearbox system

      Control panel:

      • Variable frequency drive

      • NEMA 4X

      • cULus listed

      Obstruction detection: integrated light curtain

      Reversing safety edge: wireless reversing edge

      Electrical availability: 230V AC 3PH; 460V AC 3PH; 575V AC 3PH†; ​​

      (†requires stand-alone mounted transformer)

      Warranty: 5-year limited

    Spécifications techniques
    • Réference unique.high-speed-exterior-metal-door-998
    • Famille de produitsCommercial Doors
    • Groupe de produitsHigh Speed Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 33 23.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Rapid Coiling Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
    • Titre OmniClassOverhead Metal Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord