Publier vos produits
RapidFlex® High Speed Interior Fabric Door - 992
RapidFlex® High Speed Interior Fabric Door - 992

    RapidFlex® High Speed Interior Fabric Door - 992

    Traduit par Google,

    RapidFlex ®​ 992

    RapidFlex​® Modèle 992 est une porte en tissu rapide intérieure/extérieure à entretoises et robuste avec une charge de vent testée indépendamment jusqu'à 4,0 psf. Ses caractéristiques de sécurité standard de pointe comprennent un bord inverseur, deux ensembles de capteurs de détection d'obstacles infrarouges et un dispositif d'arrêt de porte.

    Notre porte en tissu roulant rapide à entretoises RapidFlex​® modèle 992 est parfaite pour les installations de fabrication, d'aliments et de boissons, d'entreposage frigorifique, d'entrepôt et de distribution.​

    Conçu pour les cycles élevés

    Notre porte rapide RapidFlex​® modèle 992​ est dotée d'une conception sans ressort pour une interruption et une maintenance minimales, d'un entraînement par engrenages à montage direct qui aide à minimiser l'usure, et son entraînement à fréquence variable minimise les secousses soudaines lorsque la porte démarre et s'arrête. . Cette porte roulante à grande vitesse est dotée d'une conception à entretoises permettant un remplacement rapide des sections de tissu et les entretoises réduisent la déflexion du rideau lorsque la porte est sous pression.

    Faible entretien

    Cette porte en tissu rapide offre une solution nécessitant peu d'entretien grâce à sa conception détachable, ses fonctions de détection d'impact, son bouton-poussoir d'auto-réparation et son câblage plug and play qui réduit le besoin d'un électricien agréé.​

    Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.

    Spécification
    • Standard max width: 16'
      Standard max height:
      15'
      Speed:
      Up to 65" per second
      Break-away self-reset
      designed to break away from the side guides to minimize damage and simply reset and self-repair after the event
      Wind load:
      up to 4.0 psf (Pressure/wind resistance value is the ultimate pressure tested at door width of 16')
      Wind strut:
      metal strut standard
      Interior application curtain material: 2 layers of PVC coated polyester with 1 layer of polyester weave
      Vision:
      20" high vision section across the width
      Operation:
      Direct drive motor and gearbox system with a door stop device
      Controls:

      • Variable frequency drive
      • NEMA 4X cULus listed
      • Onboard self-diagnostic and service reminder
      • Built-in padlockable field disconnect
      Obstruction detection:
      infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 18" and 50"-54" from floor
      Reversing safety edge:
      wireless monitored reversing edge
      Electrical availability**:

      120V AC 1PH, 208V AC 1PH†, 220V AC 1PH, 208V AC 3PH†, 230V AC 3PH, 460V AC 3PH, 575V AC 3PH†
      (†requires stand-alone mounted transformer)
      **Single phase available up to 10’ doors.
      Warranty: 5-year limited
      Options:

      • Exterior application curtain material: 3 layers of PVC-coated polyester with 2 layers of polyester weave
      • Actuation options: push button, key switch, pull switch, motion detector, radio control, loop detector, treadle switch
      • Signal device options: red/green LED warning light, horn/strobe combination, rotating warning light
      • Programmable LED lighting system: 3' tall light bar with red, yellow, green lighting
      • Sloped hood and non-drive end cover provide protection from debris and moisture
      • 20" high windows spaced evenly across width of door

    Spécifications techniques
    • Réference unique.high-speed-interior-fabric-door-992
    • Famille de produitsCommercial Doors
    • Groupe de produitsHigh Speed Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 33 23.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Rapid Coiling Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 19 21
    • Titre OmniClassOverhead Composite Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord