Publier vos produits
Insulated Wind Load Sectional Door - 515

Insulated Wind Load Sectional Door - 515

Traduit par Google,

La porte anti-vent Thermacore ® modèle 515 est conçue pour résister à des pressions de conception plus élevées et est conçue pour répondre aux codes de construction locaux en matière de vitesse du vent. Construite en acier et en polyuréthane isolant, cette porte sectionnelle isolée contre la charge de vent possède une valeur R de 12,12.​

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • ​Standard Features

    Standard max width: 20'2"

    Standard max height: 20'1"

    R-value: 12.12

    Thermal break: yes

    Air infiltration: 0.23 cfm/ft2 at 15mph

    Panel thickness: 1 3/8”

    Exterior steel: 0.015" (0.35mm)

    Exterior surface: Embossed wood grain finish or microgroove textured

    Standard springs: 10,000 cycle

    Sound Transmission: Class 20

    Wind load: certified to meet Miami-Dade wind load requirements

    Warranty: 10 years against cracking, splitting or deterioration due to rust-through. 10 years delamination. ​

    Door Options

    • Jamb Seal ​
    • 3" Track
    • High Cycle Springs - 25k, 50k, 100k
    • Factory Glazed Windows ​​
Spécifications techniques
  • Réference unique.insulated-wind-load-sectional-doors-515
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsWind Load
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyuréthane
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord