La porte sectionnelle en acier modèle 426 est idéale pour les applications intensives nécessitant une protection contre les éléments. Ces portes sont dotées d'un panneau de 2" (51 mm) d'épaisseur, de montants intermédiaires et d'extrémité en acier de calibre 16, d'un extérieur en acier nervuré et d'un revêtement arrière en acier de calibre 26. L'isolation en polystyrène offre une valeur R de 7,35. Le modèle 426 est un modèle 24- porte de calibre disponible dans des tailles allant jusqu'à 28'2" (8585 mm) de largeur et 24'1" (7341 mm) de hauteur et est offerte en blanc ou en brun industriel. Une multitude d'options, y compris des entretoises de renforcement, des poteaux centraux mobiles et Le fonctionnement du moteur permet à ces portes isolées robustes d'être utilisées dans une variété d'environnements commerciaux et industriels.
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |