Publier vos produits
Thermacore® Sectional Steel Doors - 596
Thermacore® Sectional Steel Doors - 596

    Thermacore® Sectional Steel Doors - 596

    Traduit par Google,

    ​​​​​​​​​​​​​​La porte sectionnelle Thermacore ® modèle 596 est idéale pour les applications très lourdes où l'efficacité thermique et la suppression du bruit sont souhaitables. Le 596 est construit en acier galvanisé de calibre 20 avec une finition lisse et texturée. Le modèle de porte sectionnelle en acier 596 intègre la construction de panneaux en acier-polyuréthane-acier Thermacore ® , qui fournit une barrière thermique pour résister aux climats rigoureux et aux exigences environnementales exigeantes.

    Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.

    Spécification
    • ​Standard Features

      Standard max width: 36'2" (11,024 mm)

      Standard max height: 24'1" (7,341 mm)

      Panel thickness: 2" (51 mm)

      R-value: 17.4 (3.06 W/m2)

      Sound Transmission Class: 26; ideal for applications that require sound control

      Air infiltration: at 15 mph (24 kmph) .08 cfm/ft2 (1.46 m3/hr/m2)

      Thermal break: PVC

      Exterior Steel: 20-gauge galvanized

      Exterior Surface: Flush, textured

      Standard springs: 10,000 cycle

      Wind load: Designs available for usage in high-wind conditions

      Warranty:

      10-year limited delamination
      1 year limited on door
      3 year/20,000 cycle limited on door & operator system (when purchased together; on material and workmanship)

      Door Options

      • Chain Hoist or Electric Operator is recommended for doors above 10’ tall or more than 400 pounds
      • Aluminum sash section available up to 24'2" (7,366 mm) wide
      • Insulated glass, tempered glass, polycarbonate, multi-wall polycarbonate, etc.
      • Four-section pass door​
      • High-usage package
      • Wind Load options
      • Electric operator
      • Chain hoist
      • Posi-Tension™ drums
      • Safety bottom fixture
      • Bottom-sensing edge
      • Flexible jamb, header seal​
      • Exhaust ports 
      • Window Glazing Options​​
      • Impact Section Available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.thermocore-sectional-steel-doors-596
    • Famille de produitsCommercial Doors
    • Groupe de produitsSectional Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord