Publier vos produits
FOAMULAR® NGX™ Ci-C STO-2.5x24x48

FOAMULAR® NGX™ Ci-C STO-2.5x24x48

Traduit par Google,

L'isolation en mousse rigide de polystyrène extrudé (XPS) Owens Corning® FOAMULAR® et FOAMULAR® NGX™ CI-C est un panneau de mousse rigide durable résistant à l'humidité à cellules fermées destiné à être utilisé sous une variété de revêtements, y compris les systèmes EIFS et de stuc.

FOAMULAR® et FOAMULAR® NGX™ CI-C sont classés comme produit de type X/type 2 lorsqu'ils sont testés conformément à la norme ASTM C578/CAN ULC S701 et offrent des performances thermiques stables de R-5 par pouce. L'élimination des surfaces de peau extrudées permet d'obtenir des surfaces lisses, plates et parallèles, idéales comme base pour les matériaux de surface revêtus.

Comme tous les produits d'isolation FOAMULAR® et FOAMULAR® NGX™ XPS, CI-C est fabriqué avec la technologie de procédé brevetée Hydrovac d'Owens Corning sous des mesures de contrôle de qualité strictes. La technologie brevetée du procédé Hydrovac le rend durable et hautement résistant à l'humidité et permet au produit de conserver une valeur R élevée année après année, même après une exposition à l'humidité et aux cycles de gel-dégel.

FOAMULAR® NGX™ CI-C présente l'avantage supplémentaire d'être fabriqué avec une formulation d'agent gonflant qui offre une réduction de 90 % du potentiel de réchauffement climatique (100 ans), y compris l'élimination complète du HFC 134a.1

Spécifications techniques
  • Réference unique.FOAMULAR_NGX_Ci_C_STO-25x24x48
  • Famille de produitsFOAMULAR® NGX
  • Groupe de produitsFOAMULAR® NGX
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)48
  • Largeur (pouces)24
  • Profondeur (pouces)2.5
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène extrudé
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Code ETIMEC000406
  • Nom ETIMThermal insulation
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Description de l'Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Titre OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation