Publier vos produits
FOAMULAR® NGX™ F-600 Tapered E-0.75x24x96-Square Edge

FOAMULAR® NGX™ F-600 Tapered E-0.75x24x96-Square Edge

Traduit par Google,

Owens Corning® FOAMULAR® et FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 sont des produits isolants en polystyrène extrudé (XPS) à haute résistance conçus pour être utilisés dans des applications techniques nécessitant une capacité de charge supplémentaire, telles que sous les dalles, les sols en béton, les fondations, les routes et les rails. lits, places et parkings et installations de stockage frigorifique.

FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 peuvent également être utilisés dans les systèmes d'isolation coniques lorsqu'une résistance à la compression plus élevée est nécessaire. FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 présente l'avantage supplémentaire d'être fabriqué avec une formulation d'agent gonflant qui offre une réduction de 90 % du potentiel de réchauffement climatique (100 ans), y compris l'élimination complète du HFC 134a.

Spécifications techniques
  • Réference unique.FOAMULAR_NGX_F_600_Tapered_E-075x24x96-Square_Edge
  • Famille de produitsFOAMULAR® NGX
  • Groupe de produitsFOAMULAR® NGX-Tapered
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)96
  • Largeur (pouces)24
  • Profondeur (pouces)0.75
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène extrudé
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Code ETIMEC000406
  • Nom ETIMThermal insulation
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Description de l'Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Titre OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation