Publier vos produits
CAROUSEL
CAROUSEL
CAROUSEL
CAROUSEL
CAROUSEL
CAROUSEL
CAROUSEL
CAROUSEL
CAROUSEL
CAROUSEL

    CAROUSEL

    Traduit par Google,
    L'histoire du carrousel Le carrousel brouille la frontière entre ambiance et utilité en combinant une surface de plateau de chargement sans fil à réglage bas pour vos appareils mobiles avec un éclairage chaleureux et sans éblouissement. Son module d'éclairage LED à profil bas est discrètement dissimulé sous son plateau d'accouplement et suspendu au sommet d'un diffuseur cylindrique en acrylique cannelé transparent qui rayonne des motifs lumineux fascinants sur la surface de la table en dessous. Parfaitement adapté à une utilisation sur un bureau ou à côté du lit, Carousel incarne une perspective hybride unique sur ce que peut être une lumière personnelle. Le diffuseur de base est proposé en teinte claire et bronze et peut être associé à un plateau en acier filé dans des finitions blanc mat, terre cuite et noir. PRIX : Prix du design Core 77 2023
    Spécification
    • Finishes: Clear diffuser Bronze diffuser Black Terracotta White MATERIALS: Acrylic Diffuser Steel Tray Fabric Cord FEATURES: Wireless charging (2x zones) for Qi compatible mobile devices and wireless recharging cases for compatible devices (does not support Apple Watch charging) 3-stage step dimming USB-C Charging port SPECIFICATIONS: Voltage: 120V-240V 50/60Hz Power Consumption: 7W Color Temperature: 2700-2200K Warm Dim Luminosity: 425 Lumens Color Rendition Index: 90 CRI Cord Length: 6’ (1.83m)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.carousel
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsTable Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord