Publier vos produits
Totem Sconce
Totem Sconce
Totem Sconce
Totem Sconce
Totem Sconce
Totem Sconce
Totem Sconce
Totem Sconce
Totem Sconce
Totem Sconce

    Totem Sconce

    Traduit par Google,

    L'applique murale Totem, au design minimaliste et raffiné, met en valeur un diffuseur en verre soufflé à la bouche associé à la source lumineuse LED Totem Puck, diffusant ainsi une lumière captivante sur tout mur ou plafond. La LED Puck offre une température de couleur réglable (2700K, 3000K, 3500K) et projette une lumière d'ambiance douce et non éblouissante sur la surface de fixation. Les Pucks sont disponibles en blanc mat, gris tourterelle et noir, avec des façades haut de gamme en noyer ou laiton en option, assorties aux finitions de base. Les abat-jour en verre sont proposés en deux finitions dépolies (blanc et ambre) et deux finitions brillantes (transparent et fumé), pour s'adapter à une variété d'environnements et de styles de décoration. La conception modulaire de l'applique murale Totem est conforme aux normes d'accessibilité et idéale pour habiller les couloirs, les espaces de vie et les chambres, aussi bien dans les hôtels que dans les habitations. Voir les modèles associés : Totem Puck, Totem Sconce Metal et Totem Sconce Glass C&D.

    Spécification
    • FINISHES

      (Puck):

      Matte White
      Matte Grey
      Matte Black

      (Faceplate):
      Matte White
      Matte Grey
      Matte Black
      Brushed Brass
      Walnut Essence

      (Shade):
      Opal Glass


      MATERIALS:
      Aluminum
      Steel
      PC Lens

      FEATURES:
      Field Selectable Color Temp.
      Fully dimmable
      Glare-free illumination

      SPECIFICATIONS:
      Voltage: 120-277V 50/60Hz
      Power Consumption: 8W
      Color Temperature: 2700K or 3000K or 3500K CCT
      Luminosity: 500 Lumens
      Luminaire Efficacy: 62.5 Lumens/Watt
      Color Rendition Index: 90 CRI
      ADA compliant
      IP Rating: IP44

      CERTIFICATIONS:
      ETL, CE

    Spécifications techniques
    • Réference unique.totem-sconce
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsWall Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord