Publier vos produits
Cabinet Series A
Cabinet Series A

    Cabinet Series A

    Traduit par Google,

    Surface de travail en acier inoxydable pour base d'armoire, 108" x 30" Série "A4" 16g, acier inoxydable 304 avec surface de travail au fini satiné n° 4 et sous-structure robuste 14g. Dosseret 1" x 4", retour à 45°, avec rabat de 1/2" pour montage sur clip mural. Étagère centrale fixe en acier inoxydable 18g et façade fermée par une porte avec base entièrement fermée. "La personnalisation est notre spécialité"

    Spécification
    • • Available with Open Front or Swing out Doors

      • Work surfaces are constructed of 16 Gauge Stainless Steel with #4 Satin Finish

      • Work surfaces have a 14 Gauge heavy-duty understructure

      • Double pan door construction

      • You may choose a cabinet with or without an 18 Gauge Stainless Steel fixed mid-shelf

      • Recessed Flush Pulls, positive door catch, and lift off hinges on units with doors

      • 1 5/8” Stainless Steel round tube legs with adjustable feet or fully Enclosed Base

      • Work Surface working heights are 36”

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cabinet-series-a
    • Famille de produitsCabinets
    • Groupe de produitsCabinet Series A
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 29
    • Titre OmniClassCommercial Kitchen Specialty Casework

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique