Publier vos produits
CLASSIC MULTIUSE 1 LEAF DOOR

CLASSIC MULTIUSE 1 LEAF DOOR

Traduit par Google,

Cadre MC3 en acier galvanisé haute résistance de 1,2 mm, avec logement pour joint isolant, muni de griffes d'ancrage et de trous pour fixation avec boulons.

Tôle d'acier galvanisé skinpass de 53 mm d'épaisseur , remplie de nid d'abeille.

Muni de pinces d'ancrage et de trous pour fixation par vis.

Charnière multi-usage galvanisée .

Poignée anti-verrouillage en PVC noir et cylindre à clé breveté (cylindre pour une utilisation sur site)

Entretoises pour l'installation.

Notice de montage et d'entretien.

Serrure avec marquage CE.

Spécification
  • Door dimensions: 

    Clear opening Widht: 710, 800, 1010, 1110, 1210 

    Clear Opening Height: 2015, 2105 

    Wall Opening Widht: 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300. 

    Wall Opening Height: 2060, 2150

    Standard colour: ral 7035

    Plain, embossed and textured.

Spécifications techniques
  • Réference unique.classic-multiuse-1-leaf-door
  • Famille de produitsMultiuse doors
  • Groupe de produitsCLASSIC Multiuse Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2015
  • Largeur (mm)710
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors

Disponibilité de la région

Amérique du Sud L'Europe Afrique
Colombie
Allemagne
Maroc
Espagne
France
Italie
Portugal