Publier vos produits
Parquet Hêtre Flammé Satiné, Diva
Panaget

Parquet Hêtre Flammé Satiné, Diva

Et si vous vous laissiez tenter par un parquet français en hêtre ? Cette nouvelle essence se décline en vernis 'Satiné' non brossé, offrant de doux reflets naturels. Dans une chambre sous les toits comme dans un bureau, on joue la carte de l'audace et de la modernité avec un bois qui assume ses contrastes et son caractère authentique.
Spécification
    • Hêtre flammé Satiné, Diva 139/14 Clic - Support HDF
      Référence : 1019711
      Longueurs variables : 495 de 1992 mm

    Fiche technique disponible sur le site de Panaget

Spécifications techniques
  • Réference unique.flamed-beech-satin-diva
  • Famille de produitsDiva
  • Groupe de produitsNaturels Intemporels
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-01-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)14
  • Largeur (mm)139
  • Profondeur (mm)495
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)11.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor