Publier vos produits
Parquet Chêne Authentique Topaze, Bâton rompu
Panaget

Parquet Chêne Authentique Topaze, Bâton rompu

La gamme des Naturels Intemporels a décidément le vent en poupe ! Le verni mat brossé 'Topaze' séduira tous les amoureux des parquets en bois. Pour une déco graphique au charme d'aujourd'hui, optez pour la pose à Bâton Rompu, avec un motif à chevrons inspiré par la mode masculine.
Spécification
    • Chêne Authentique Topaze, Bâton Rompu 139 - Support contreplaqué
      Référence : 1016618
      Longueur : 800 mm

    Fiche technique disponible sur le site de Panaget

Spécifications techniques
  • Réference unique.oak-authentic-topaze-herringbone
  • Famille de produitsBâton rompu
  • Groupe de produitsNaturels Intemporels
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-09-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)12
  • Largeur (mm)139
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)9.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor