Publier vos produits
Parquet Chêne Classic/Authentique Habano, Bâton rompu
Panaget

Parquet Chêne Classic/Authentique Habano, Bâton rompu

Dans la gamme des 'Bruns Elegants', on ose la teinte foncée, brossée et vernie, ton havane mat, pour réchauffer nos intérieurs. Ce parquet de cuisine ou de bureau baptisé 'Bâton Rompu' donne un cachet incomparable à la pièce. Sa conception graphique à l'anglaise, en coupe de pierre, en échelle ou à bâton rompu apporte une belle modernité.
Spécification
    • Chêne Classic/Authentique Habano, Bâton Rompu 90 - Support HDF
      Référence : 1016742
      Longueur : 590 mm

    Fiche technique disponible sur le site de Panaget

Spécifications techniques
  • Réference unique.oak-classic-authentic-habano-herringbone
  • Famille de produitsBâton rompu
  • Groupe de produitsBruns Elégants
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-09-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)12
  • Largeur (mm)90
  • Profondeur (mm)590
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)9.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor