Publier vos produits
Parquet Chêne Classic Bois flotté, Diva
Parquet Chêne Classic Bois flotté, Diva
Parquet Chêne Classic Bois flotté, Diva
    Panaget

    Parquet Chêne Classic Bois flotté, Diva

    La fabrication du parquet requiert une connaissance absolue à tout ce qui touche au bois : les différentes essences, ses aspects et ses finitions. Qu'il soit destiné à un usage domestique ou commercial, il est toujours l'assurance d'un intérieur élégant au quotidien. La teinte 'Bois Flotté', douce et apaisante, s'adapte à tous les espaces. Il ne suffit ensuite qu'à agencer les couleurs et personnaliser votre intérieur !
    Spécification
      • Chêne Classic Bois flotté, Diva 139/12 Clic - Support HDF
        Référence : 1005774
        Longueurs variables : 495 de 1992 mm
      • Chêne Classic Bois flotté, Diva 139/14 Clic - Support HDF
        Référence : 101701
        Longueurs variables : 495 de 1992 mm
      • Chêne Classic Bois flotté, Diva 139/14 Rainure-languette - Support HDF
        Référence : 1014261
        Longueurs variables : 500 de 2000 mm
      • Chêne Classic Bois flotté, Diva 184/12 Clic - Support HDF
        Référence : 1019817
        Longueurs variables : 495 de 1992 mm
      • Chêne Classic Bois flotté, Diva 184/14 Rainure-languette - Support contreplaqué
        Référence : 1006159
        Longueurs variables : 500 de 2000 mm

      Fiche technique disponible sur le site de Panaget

    Spécifications techniques
    • Réference unique.oak-classic-bois-flotte-diva
    • Famille de produitsDiva
    • Groupe de produitsNaturels Intemporels
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-07-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)12
    • Largeur (mm)139
    • Profondeur (mm)495
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)9.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCFloor