Publier vos produits
Parquet Chêne Tradition Satiné, Alto
Panaget

Parquet Chêne Tradition Satiné, Alto

Avec ses nuances de blond clair à blond foncé et ses petits nœuds, ce parquet en bois réserve bien des surprises ! Ses longues lames présentent une marque d'aboutage qui permet de simuler un vrai parquet à longueur variable. Un effet trompe-l'œil réussi, facilité par une pose flottante sans colle.
Spécification
    • Chêne Tradition Satiné, Alto 139*1210 - Support HDF
      Référence : 1017699
      Longueur : 1210 mm

    Fiche technique disponible sur le site de Panaget

Spécifications techniques
  • Réference unique.oak-tradition-satin-alto
  • Famille de produitsAlto
  • Groupe de produitsNaturels Intemporels
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-09-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)12
  • Largeur (mm)139
  • Profondeur (mm)1210
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)9.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor