Publier vos produits
Parquet Chêne Zenitude-Origine Cuir, Sonate
Panaget

Parquet Chêne Zenitude-Origine Cuir, Sonate

Avec ce superbe parquet huilé en chêne massif de 14 mm, Panaget met en avant sa qualité haut de gamme et son design à la fois lumineux et résistant. Les chanfreins vieillis et la nouvelle finition 'Cuir' révèlent plus que jamais les singularités du bois. La beauté dans la simplicité, c'est tout ce qu'on aime !
Spécification
    • Chêne Zenitude-Origine Cuir, Sonate 140 Rainure-languette
      Référence : 1006531
      Longueurs variables : 400 de 1300 mm



    Fiche technique disponible sur le site de Panaget

Spécifications techniques
  • Réference unique.oak-zenitude-origine-cuir-sonate
  • Famille de produitsSonate
  • Groupe de produitsBruns Elégants
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-02-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)14
  • Largeur (mm)140
  • Profondeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)10.7
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor